??
Селекция на CAD модел
K0013.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0013.06
BESTKIPP
Order No.
K0013.06
D
thread
M 6
D1
diameter
20 mm
C
Screw
M 6
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
60 mm
H2
height
53 mm
H3
height
10 mm
L
Length
11 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
8 mm
P
Length
8 mm
R
Radius
9 mm
R1
Radius
20 mm
T
width H11
17 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
4.82 kN
GEW
Approx. weight
0.1398 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030873
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions